自动断线设备
ADT-CBL-D-MM-USB/RS232 - 适配器电缆
ADT-CBL-D-MM-USB/RS232
-
适配器电缆
1580478
适配器电缆,USB 2.0针式连接器(A型)转D-SUB/RS-232针式连接器(9位),用于将串行设备连接到USB端口
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配器电缆
连接数据
PC端
连接方式
USB 2.0,A型
设备端
连接方式
RS-232,D-SUB
位数
9
电缆/电线
电缆长度
1.5 m
商业数据
订货号
1580478
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH321Z
产品关键代码
BH321Z
GTIN
4067923071803
单件重量(含包装)
68.2 g
单件重量(不含包装)
68.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
支持数据传输速度高达1 Mbps
兼容Windows 2000、XP、VISTA、7、8、10和11
适用于USB 11.1-和2.0
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助