SF-5ES1N8A8LB2SX
-
电缆连接器
1243166
电缆连接器,应用: 电源,SPEEDCON,M23,位数: 5+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 12 mm ... 15 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
模压设计,一端或两端带预制的电缆