RC-12S1N12T0EP - 电缆连接器
1616076

M23,电缆连接器, 系列: RC,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,浸焊,电缆直径范围: 3 mm ... 10.5 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品