RC-06S1N8AT0EKX
-
电缆连接器
1240458
M23,电缆连接器, 系列: RC,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 3 mm ... 10.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
M23,电缆连接器, 系列: RC,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 3 mm ... 10.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅