SAC-5P-20,0-92X/M12FS SH OD - 总线电缆
1413941

总线电缆,CANopen®,DeviceNet™,5-位置,FRNC 无卤素,黑色,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 20 m,户外应用,带高级钢螺圈

产品详情








适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-40°C … +105°C的温度
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽