NBC-MS/10,0-971/FS SCO VR KM
-
总线电缆
1412482
总线电缆,VARAN,6-位置,PVC,黑色,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,电缆长度: 10 m,客户定制
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 总线系统 |
传感器类型 | VARAN |
位数 | 6 |
出线口编号 | 1 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | VARAN |
信号类型/分类 | VARAN |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 2 A |
传输介质 | 铜缆 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
锁定类型 | SPEEDCON |
标识材料 | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 | |
锌铸,镀镍 | |
NBR | |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 SPEEDCON |
锁定类型 | SPEEDCON |
标识材料 | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 | |
锌铸,镀镍 | |
NBR |
电缆长度 | 10 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM | 2461 (80°C/300 V) |
位数 | 6 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | VARAN PVC [971] |
导线结构 | 1x2x24/32+2x2x24/19,SF/UTP |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 19x 0.13 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线结构,电压电源 | 32x 0.10 mm |
AWG电源 | 24 |
导线横截面 | 2x 2x 0.25 mm² (信号线路) |
2x 0.25 mm² (电源) | |
线径,包括绝缘层 | 1.25 mm (信号线路) |
1.4 mm (电源) | |
电缆外径 | 7.00 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 蓝-黄色,绿-橙色,红-蓝色 |
厚度,外部护套 | 0.90 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 3对,带绞线填充元件 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
最大导线电阻 | 78 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km (20 °C时) |
工作电容 | 大约 57 nF (1 kHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 80 V |
线芯测试电压/线芯 | 1000 V |
线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 28 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 56 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 200000, 弯曲半径: 5 x D |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,100°C时为168小时 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(安装) | -40 °C ... 80 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
订货号 | 1412482 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1CMM |
产品关键代码 | AF1CMM |
GTIN | 4046356963596 |
单件重量(含包装) | 725.3 g |
单件重量(不含包装) | 725.3 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) |
SCIP | abe36959-670f-42d7-ba29-6e89f85cd684 |