IL PB BK DP/V1
-
总线耦合器
2718688
产品详情
| 类型 | 模块 |
| INTERBUS-Master | |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 16 |
| 编程数据 | |
| 寄存器长度(主站) | 176 Byte |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电位: 总线耦合器电源UBK; 通信电源UL (7.5 V)与模拟量电源UANA (24 V)自总线耦合器电源供电。 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (通过Inline连接器) |
| 电流消耗 | 最大 1.25 A (连接了最大数量的I/O模块) |
| 典型值 100 mA (未连接现场总线设备) | |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC ±5 % |
| 电源 | 最大 2 A DC (注意降容) |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 0.5 A DC (注意降容) |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: RS-485 接口/电源 | 500 V |
| 测试电压: RS-485接口/本地总线 | 500 V |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| PROFIBUS DP | |
| 连接方式 | D-SUB-9母头连接器 |
| 位数 | 9 |
| 传输速度 | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 现场总线: 本地总线网关 | |
| 本地总线设备的最大数量 | 63 (板载I/O是两台设备) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 85 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 允许湿度(运行) | 85 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 85 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 操作: 25g,11ms持续时间,半正弦冲击脉冲 |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2718688 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI112 |
| 产品关键代码 | DRI112 |
| GTIN | 4017918904616 |
| 单件重量(含包装) | 265.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 265.6 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |