AXL BK S3 - 总线耦合器
2688116

用于Sercos的Axioline总线耦合器(包括总线基础模块和连接器)

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

Axioline F本地总线的典型循环周期约为10 μs
Sercos III
2 个RJ45连接
诊断和状态指示灯
总线耦合器的运行时间可忽略(几乎为0 µs)
最多可连接63 个Axioline设备
固件可更新
最低Sercos III循环周期为31.25µs