BL2 BPC 1501E-W-128-W10
-
嵌入式PC机
1158245
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机 (BPC),采用高能效Intel® Celeron® N3350处理器、32 GB eMMC大容量存储器、128 GB M.2 SSD、2x COM端口、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC操作系统和Wi-Fi
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| 操作系统 | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| 主内存 | 4 GB LPDDR4 |
| 数据存储系统 | 内置eMMC,32 GB |
| 128 GB M.2 SSD | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 无 |
| 用户软件 | 不含用户软件 |
| 额定条件下的最大功耗 | 16.8 W |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC ±20% (CE等级) |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC (标称工作电压为12 … 30 V DC) |
| 最大电流耗量 | 0.7 A (24 V DC) |
| 典型电流耗量 | 0.53 A (24 V DC) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 接口 | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM端口 | |
| 1x Wireless LAN | |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 |
| IP30 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C (空气流速为0.5 m/s) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 85 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 壁挂式安装 (所需附件) |
| 订货号 | 1158245 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRBABA |
| 产品关键代码 | DRBABA |
| GTIN | 4063151163396 |
| 单件重量(含包装) | 920 g |
| 单件重量(不含包装) | 650 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | ef6486af-6652-466f-9c4c-789ed9e08e48 |
适配产品
-
-
DP TO VGA ADPTR - 适配器 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 连接电缆 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - 安装套件 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - 电池/累加器 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - 安装套件 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - 存储器 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - 存储器 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - 存储器 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - PCB 插拔式连接器 1847055