Basicline BPC 2000是一款可组态嵌入式PC机,可以直接安装在墙面或DIN导轨上。Basicline BPC 2000配备英特尔®赛扬®四核N2930处理器,这款产品在处理能力和能效方面达到了完美的平衡。采用尺寸小巧的无风扇式设计,Basicline BPC 2000具有强大的输入输出能力,可用于多种应用场合。内置三个COM端口,可与传统RS-232设备连接。其中一个COM端口也可通过配置,适用于RS-422或RS-485协议。
只有最初选择SSD或HDD大容量存储选项时才包含光盘驱动器的托盘。
BL BPC 2000
-
嵌入式PC机
2701712
IP20防护等级的嵌入式工业PC机(BPC),采用无风扇设计,配置高能效的Intel®四核Intel®Celeron® N2930处理器。提供CFast、HDD和SSD等大容量存储。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 订货信息: | 只有最初选择SATA(SSD/HDD)驱动时,才含驱动器托盘。 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 嵌入式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 8.1 Professional (64-bit), German | |
| Windows® 8.1 Professional (64 Bit), English | |
| 主内存 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast® 60 GB | |
| CFast® 120 GB | |
| 2.5" SSD(MLC),60 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 120 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2,5"可拆卸式硬盘驱动器托盘,空 | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 插槽数目 | 不带插槽 |
| 扩展功能 | 不含扩展功能 |
| 光驱动 | 不带驱动 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 不带显示器 |
| 屏幕分辨率 | 不带 |
| 触摸屏技术 | 无触摸屏技术 |
| 显示照明型号 | 不带 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 电源 | |
| 功耗 | 典型 |
| 连接方式 | COMBICON |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| 监视器输出 | 2x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Realtek® 8111F PCI-E |
| 宽度 | 162 mm |
| 高度 | 146.2 mm |
| 深度 | 49 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 不支持SSD/HDD扩展 |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 162 mm / 146.2 mm / 49 mm (不支持SSD/HDD扩展) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2701712 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBABA |
| 产品关键代码 | DRBABA |
| 单件重量(含包装) | 2,226 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,876 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead titanium zirconium oxide (CAS编号: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS编号: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
适配产品
-
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
IPC 4 GB CFAST KIT - 存储器 2400168
-
IPC 16 GB CFAST KIT - 存储器 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - 存储器 2402978
-
PC-PWR-FLTR-1 - 缓冲模块 2402832
-
UTA 107/30 - 安装适配器 2320089
-
BL BPC 2000 2.5" SATA BAY - 可拆卸式硬盘驱动器托盘 2403331
-
PC-PWR-FLTR-2 - 缓冲模块 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - 软件包 1096118
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - 存储器 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - 存储器 2404868
-
VISU+ IPC UPGRADE - 可视化软件 1310994
优势
客户定制组态
支持嵌入式操作系统
可选择DIN导轨安装和壁式安装
3个COM端口
无风扇设计
两个显示器端口