RT 8 - 螺栓接线端子
3049042

接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

螺栓接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

采用铰链式防护盖,可快速完成环型电缆插针接线
连接可靠:螺钉通过防脱型碟形弹簧实现紧固保障
关紧的盖翼可以完全封闭金属件部分,包括端头的预绝缘部分,提供防触摸保护
强大的导线拔出力和接触力,连接持久耐用
可实现节省空间的多导线连接
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
抗振的导线连接