实用信息
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
工业人工智能
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
URELG 7 - 底座端子
URELG 7
-
底座端子
2820178
螺钉接线的基座端子,可安装在NS 32和NS 35/7.5导轨上,带端板,适用ST-REL...,ST-OV...和ST-OE...插头,7位。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
继电器型号
位数
7
电气特性
额定电压 U
N
400 V (电压取决于耦合连接器。)
额定电流I
N
16 A (电流取决于耦合连接器。)
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
9 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
尺寸
尺寸图
宽度
45.6 mm (带盖板)
高度
42.5 mm
深度
112 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
2820178
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK61B4
产品关键代码
DK61B4
GTIN
4017918076801
单件重量(含包装)
72.52 g
单件重量(不含包装)
72.49 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01742
DNV
认证ID: TAE00001CT
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
0.346千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
DB 50- 90 GY
-
桥接
2820929
DB 50- 90 BK
-
桥接
2820916
DB 50- 90 BU
-
桥接
2821180
E/UK
-
终端固定件
1201442
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助