UM122-FLK16/EX-MB/8
-
底座端子
2968467
Ex模块支架,本安,可容纳8个过程接口模块(PI-Ex...)。
Ex模块支架,本安,可容纳8个过程接口模块(PI-Ex...)。
| 产品类型 | 模块安装支架 |
| 应用 | 基本元件 |
| 额定电压 UN | 20 V DC ... 35 V DC |
| 电源 | |
| 冗余电源 | 是,通过二极管解耦 |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 注意事项 | 8个PCB螺钉接线端子(3位) |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 16 |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | ≤ 30 V |
| 最大安全电压Um | 250 V |
| 状态显示 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 125 mm |
| 高度 | 127.5 mm |
| 深度 | 92 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 142.5 mm (带NS 35/7,5耦合连接器) |
| 深度 NS 32 | 147.5 mm (带NS 32耦合连接器) |
| 深度 NS 35/15 | 150 mm (带NS 35/15耦合连接器) |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 外壳绝缘材料 | 非增强型聚酰胺PA,聚碳酸酯PC,PVC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 75 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| 证书 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2968467 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1XXX |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918939458 |
| 单件重量(含包装) | 481.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 425.2 g |
| 原产地 | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|