NLC-055-012D-08I-04QRD-05A
-
基本单元
2700486
12 V DC Nanoline基座。配有8个数字量输入,2个模拟量(0-10 V)输入和4个继电器输出通道。可使用最多三个I/O扩展模块增加附加的I/O通道。备选的通信模块提供网络或串联可连接性。备选操作员面板提供用户接口。通过nanoNavigator进行编程。
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 基座 |
产品系列 | Nanoline |
系统要求 | |
工程设计工具 | nanoNavigator 3或以上 |
电源 | |
电源电压 | 12 V DC (向 I/O和通讯模块供电) |
电源电压范围 | 9 V DC ... 15 V DC |
连接电源 | 螺钉连接 |
最大电流耗量 | 400 mA |
典型电流耗量 | 250 mA |
实时时钟 | |
实时时钟 | 已集成(备有电池) |
实时时钟描述 | ±2 s/天 @ 25°C ±4 s/天 @ -20°C ... +60°C 锂电池BR2330 |
模拟: | |
输入说明 | 模拟量输入 |
输入数量 | 2 |
A/D转换器分辨率 | 12 位 (单调性) |
连接系统 | 螺钉连接 |
电压输入信号 | 0 V DC ... 10 V DC |
输入电压的输入电阻 | 20 kΩ |
输入滤波 | 数字量 |
截止频率(3dB) | 1 Hz (3 dB) |
测量原理 | 逐次逼近 |
保护电路 | 瞬态电压抑制 |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入说明 | EN 61131-2型 1个NPN/PNP |
输入数量 | 8 |
连接方式 | 螺钉连接 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 10.2 V DC ... 14.4 V DC |
额定输入电压 UIN | 12 V DC |
额定输入电流 UIN | 3 mA DC (开) |
< 100 mA (关) | |
典型响应时间 | 20 ms (开) |
40 µs (关) | |
计数器: | |
输入数量 | 2 |
输入频率 | 6 kHz |
数字量: | |
输出名称 | 继电器输出 |
输出说明 | 继电器输出 |
连接方式 | 螺钉连接 |
输出数目 | 4 |
保护电路 | 需要外保护 |
每个通道的最大输出电流 | 5 A |
每个模块/端子的最大输出电流 | 20 A |
每个模块的最大输出电流 | 5 A |
额定输出电压 | 24 V DC |
额定负载,阻性 | 600 W (在24欧姆时) |
额定电阻负载的最大工作频率 | 0.5 Hz (满载) |
信号延迟 | 10 ms (在20°C下(不包括反弹)) |
连接方式 | 螺钉连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
操作员面板 | |
连接方式 | RJ45 / COMBICON |
RS-232 | |
连接方式 | Slot 1 |
USB | |
连接方式 | Slot 1 |
尺寸图 |
|
宽度 | 80.5 mm |
高度 | 103.5 mm |
深度 | 60 mm |
颜色 | 白色 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 90 % |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2700486 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRACAA |
产品关键代码 | DRACAA |
GTIN | 4046356646543 |
单件重量(含包装) | 364.6 g |
单件重量(不含包装) | 364.6 g |
原产地 | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 61390a2b-b3ff-451c-bd79-ffa030e78b56 |
适配产品
-
NLC-MOD-CAP-PXC - 盖板 2701292
-
NLC-MOD-CAP - 盖板 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O扩展模块 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O扩展模块 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O扩展模块 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O扩展模块 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O扩展模块 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 操作端末 2701137
-
NLC-OP1-MKT - 安装套件 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC模块 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - 备选模块 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC模块 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - 通信模块 2701124
-
NLC-COM-GSM - 通信模块 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - 导线 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - 导线 2701247