NLC-050-024D-06I-04QTN-00A
-
基本单元
2701030
24 V DC Nanoline基本单元。 配备6个数字量输入和4个NPN数字量输出通道。 最多可通过三个I/O扩展模块添加I/O通道。 备选通信模块提供网络或串行可连接性。 备选操作员面板提供用户接口。 通过nanoNavigator进行编程。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 基座 |
| 产品系列 | Nanoline |
| 系统限制 | |
| 所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 3 (I/O模块) |
| 功能 | |
| 编程工具 | nanoNavigator 1 或 2 |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (向 I/O和通讯模块供电) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 连接电源 | 螺钉连接 |
| 最大电流耗量 | 250 mA |
| 典型电流耗量 | 92 mA |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 备选模块 |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2型 1个NPN/PNP |
| 输入数量 | 6 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 5 mA DC (开) |
| < 100 mA (关) | |
| 典型响应时间 | 60 µs (开) |
| 70 µs (关) | |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 输出说明 | NPN 输出 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 输出数目 | 4 |
| 保护电路 | 短路和过载保护 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 每个模块/端子的最大输出电流 | 2 A |
| 每个模块的最大输出电流 | 2 A |
| 额定负载,感性 | 12 VA ((1.2H)) |
| 额定负载,指示灯 | 12 W |
| 额定负载,阻性 | 12 W |
| 额定电阻负载的最大工作频率 | 100 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 操作员面板 | |
| 连接方式 | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| 连接方式 | Slot 1 |
| USB | |
| 连接方式 | Slot 1 |
| 实时时钟 | |
| 连接方式 | Slot 2 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 80.5 mm |
| 高度 | 103.5 mm |
| 深度 | 60 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 90 % |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2701030 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRACAA |
| 产品关键代码 | DRACAA |
| GTIN | 4046356325370 |
| 单件重量(含包装) | 296.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 296.5 g |
| 原产地 | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
NLC-MOD-CAP - 盖板 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O扩展模块 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O扩展模块 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O扩展模块 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O扩展模块 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 操作端末 2701137
-
NLC-OP1-MKT - 安装套件 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC模块 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - 备选模块 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC模块 2701195
-
NLC-MOD-RTC - 备选模块 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - 通信模块 2701124
-
NLC-COM-GSM - 通信模块 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - 导线 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - 导线 2701247
优势
基座上的集成型数字量,继电器输出和模拟量输入备选,包括高速计时器
备选操作员面板可安装在基座上或在面板上远程安装
直观明了的编程语言,带流程图和梯形图表逻辑备选