适用于电源的电涌保护器
1+2类电涌保护
VAL-MS-T1/T2 BE-FM - 基本元件
VAL-MS-T1/T2 BE-FM
-
基本元件
2801047
VALVETRAB MS T1/T2系列1/2类防雷器基座,带遥信触点。型号:单通道
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
基本元件
产品系列
VALVETRAB MS
IEC 类别
I / II
T1 / T2
类型
底座元件,DIN导轨安装
位数
1
电涌保护故障报警
远程遥信触点
端口数目
One
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定频率f
N
50 Hz (60 Hz)
指示器/远程信号发送
连接名称
远程遥信报警触点
切换功能
转换触点
标称工作电压
5 V AC ... 250 V AC
30 V DC (200 mA DC)
操作电流
5 mA AC ... 1 A AC
1 A DC (30 V DC)
连接数据
连接方式
螺钉连接
螺纹
M5
紧固扭矩
3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²)
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
剥线长度
16 mm
柔性导线横截面
1.5 mm² ... 25 mm²
刚性导线横截面
1.5 mm² ... 35 mm²
可连接导向横截面 AWG
15 ... 2
连接方式
叉形电缆端头
柔性导线横截面
1.5 mm² ... 16 mm²
远程遥信报警触点
连接方式
采用COMBICON直插式/螺钉连接
螺纹
M2
紧固扭矩
0.25 Nm
剥线长度
7 mm
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
尺寸
尺寸图
宽度
17.6 mm
高度
96.8 mm
深度
51.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨))
水平针距
1 HP
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
黑色 (RAL 9005)
阻燃等级,符合UL 94
V-0
材料的CTI值
600
绝缘材料
PA 6.6
材料组
I
外壳材料
PA 6.6
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
保护电路
额定频率f
N
50 Hz (60 Hz)
最大连续工作电压U
C
500 V AC
额定负载电流I
L
80 A
额定短路电流I
SCCR
25 kA
最大备用保险丝,带有V型连接线
80 A (gG - 16 mm²)
最大备用保险丝,带有支线接线
250 A (gG)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下)
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
海拔
≤ 2000 m (amsl)
允许湿度(运行)
5 % ... 95 %
冲击力(运行)
30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z)
振动(操作)
7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z)
标准和规范
标准/规格
IEC 61643-11
注意事项
2011
标准/规格
EN 61643-11
注意事项
2012
安装
安装类型
DIN导轨: 35 mm
商业数据
订货号
2801047
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
CL1151
产品关键代码
CL1151
GTIN
4046356698146
单件重量(含包装)
82.21 g
单件重量(不含包装)
82 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27171292
ECLASS-15.0
27171292
ETIM
ETIM 10.0
EC002496
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
认证
UAE-RoHS
认证ID: 23-10-88705
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
必选附件
VAL-MS 690 ST
-
2类电涌保护器
1068842
附件
SZK PZ2 VDE
-
螺丝刀
1206463
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助