CF-10 FUSE 120V SET
- 备用保险丝
CF-10 FUSE 120V SET
- 备用保险丝
1207323
压接设备附件
CUTFOX 10自动断线设备可快速、精确地切割横截面积最大为16 mm²的刚性和柔性线缆。一旦线缆材料有变化,此设备可自动适配线缆直径。长度和数量可通过用户友好型显示屏输入。由于其紧凑的设计,该自动断线设备既适合固定式使用,也适合移动式使用。
CUTFOX 10自动断线设备
CUTFOX 10自动断线设备可自动切割横截面积达16 mm²、直径达9 mm的刚性和柔性线缆,切割精度达毫米级。通过大型数字键输入所需的切割长度和次数。当材料或横截面积发生变化时,设备的驱动轮和导引轮会根据插入导线直径自动调整。通过CUTSOFT软件,可将数据表中的长度规格以及其他信息以电子接线表的形式传输到设备。
另一项功能确保操作和处理过程更加方便可靠。使用clipx WIRE assist装配操作辅助软件,即可控制自动断线设备。由此实现制造数据的统一应用。
CUTFOX 10自动断线设备附件
使用CUTFOX 10 C-UN电缆开卷机控制电缆卷和线圈, 可避免电缆扭曲和意外开卷等情况, 从而保障了CUTFOX 10自动断线设备的连续进料和恒定压力。