插拔式连接器适用于智能电表网关(SMGW)
ICC/MSTBC 2,5/3P13L38SMGW
-
预制插拔式连接器
1006733
预制PCB连接器 / 带2个印刷电路板连接器的连接电缆, 额定电流: 9 A,插座1: 3-位置 , 针距: 5.08 mm , 压接 , 针式插头, 电缆1: 电缆长度: 0.38 m,颜色: 黑色,蓝色, 电缆类型:mPPE导线,插座2: 3-位置, 针距: 5.08 mm , 产品特征: 插拔式连接器适用于智能电表网关(SMGW), mPPE导线
产品详情
适配产品
优势
带直头或弯头导线出口的针式连接器,非常适合安装在控制柜中
易于操作的电缆长度,与仪表设计3.HZ协调适配
连接技术与所有FNN兼容的基表、网关和控制盒兼容