CAC-MCC1852257/D - 预制插拔式连接器
1084576

预制PCB连接器 / 带2个印刷电路板连接器的连接电缆, 额定电流: 8 A,电缆长度: 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m),插座1: 10-位置 , 针距: 3.81 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,20 AWG,黑色,插座2: 10-位置, 针距: 3.81 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,18 AWG,黑色, 单根李兹线,PVC,20 AWG,黑色

产品详情








适配产品


优势

压接连接:防振和耐高温组装
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
符合UL标准“线束追溯方案”的认证