IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - 模拟量模块
2701164

Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 8,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

镀层印刷电路板
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
可在极端环境条件下使用
双极性输出
测量值采集分辨率为16位
防短路电流输出
< 1 ms的较短更新时间