模块用于Inline站内部。 模块有四个可以相互独立组态的输入端,用于测量电压或电阻或者用于RTD。 传感器采用2线制技术连接,因此在使用温度系数相对较小的传感器(例如铂传感器)时,建议采用最小1000 Ω的标称电阻。 使用NTC电阻进行温度测量时,可以测量电阻并将其转换为温度值。这类电阻的优势在于具有较大的温度系数。 经特殊的工程措施和测试,该模块适用于极端环境。
IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC
-
模拟量模块
2701165
Inline, 模拟输入模块,本地总线传输速率: 500 kBit/s,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
产品详情
适配产品
优势
电压输入0 V ... 10 V
用于温度测量的输入
2线制连接技术连接的传感器
诊断和状态指示灯
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板