SR-IO AI4 I为4通道模拟量电流输入模块,为用户采集高速数据、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性等提供保障。
SR-IO AI4 I
-
模拟量模块
1885246
SR-IO, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,4 mA ... 20 mA,0 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,保护等级: IP20
产品详情
TÜV Rheinland
认证ID: R 50708255 0001适配产品
优势
4通道模拟量电流输入模块
量程可调:4 mA ... 20 mA(默认)、0 mA ... 20 mA
两线制
支持输入滤波
模块刷新率:最大1 ms/4通道