模块用于MAX100右侧扩展。用于输出模拟量电流信号。
MAX100-XT-AO2-I
-
模拟量模块
1547757
MAX100, 模拟量输出: 2, 0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,保护等级: IP20
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 47 mm |
高度 | 105 mm |
深度 | 76 mm |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
贸易限制 | |
CE说明 | 这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。 |
模拟: | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
连接系统 | 2线制 |
有关连接技术的注意事项 | 屏蔽,双绞线 |
输出数目 | 2 |
D/A转换器分辨率 | 16 位 |
保护电路 | 过载保护; 有 |
瞬态保护; 有 | |
输出值的表达式 | 16位(15位 + 符号位) |
过程数据更新 | 2 ms |
电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 500 Ω |
允许的电缆长度 | 100 mm (屏蔽双绞线线径 0.2 mm²) |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | MAX100 |
类型 | 模块化结构 |
安装位置 | 任何位置(无温度衰减) |
供货范围 | 基础模块 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
电位 | |
功耗 | 最大 1.6 W |
电位: 模拟模块(UA)的电源 | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
电流消耗 | 最大 66 mA |
典型值 37 mA | |
保护电路 | 电涌保护; 电子(35 V, 0.5 s) |
极性保护 | |
瞬态保护; 压敏电阻 |
连接技术 | |
连接名称 | 插拔式连接器 |
导线连接 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
剥线长度 | 8 mm |
插拔式连接器 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
剥线长度 | 8 mm |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 m) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任何位置(无温度衰减) |
订货号 | 1547757 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRGABE |
产品关键代码 | DRGABE |
GTIN | 4067923022485 |
单件重量(含包装) | 220 g |
单件重量(不含包装) | 220 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
2个模拟量输出通道,用于连接电流信号
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA
过载保护
可插拔式连接器