MAX100-XT-AO2-U - 模拟量模块
1547756

MAX100,模拟量输出: 2,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,连接技术: 2线制,保护等级: IP20

产品详情








适配产品


优势

2个模拟量输出通道,用于连接电压信号
电压范围:0 V ... 5 V,-5 V...0 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V
过载保护
可插拔式连接器