AI 0,5-8 WH-S - 冷压头
1212521

冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 白色, 端子条数: 20, 每条的插头数: 50

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品



优势

相应的Crimphandy盘式冷压头适用于所有组合式接线端子,特别是CLIPLINE complete系统所用的接线端子
带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
紧密连接位之间的绝缘可靠性提高,同时防止接线分叉