AI 0,5-8 OG-S
-
冷压头
1212784
盘卷式冷压头,0.5 mm2,套管长度:8 mm,带塑料套环,符合DIN 46228-4标准要求,特殊颜色:橙色,带功能端,可安全方便地使用Crimphandy进行处理,20条,每条50个。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
相应的Crimphandy盘式冷压头适用于所有组合式接线端子,特别是CLIPLINE complete系统所用的接线端子
带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成