UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/L C
-
有源模块
2906914
VARIOFACE 16通道模块可提高Honeywell Experion LX数字量输入IOTA的性能,从而使Experion LX系统支持(240 V AC)的数字量输入信号
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 通道数目 | 16 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 配有组件 | 是 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 所支持的控制器 HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| 适用的I/O卡件 | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| 额定输入电压 UN | 240 V AC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
| UN下的典型输入电流 | 3 mA |
| 典型响应时间 | 7 ms |
| 典型释放时间 | 15 ms |
| 保护电路 | 备用二极管; 续流二极管 |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个常开触点(双层触点) |
| 触点材料 | AgNi,镀5 µm硬质金 |
| 最大切换电压 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 最小切换电压 | 100 mV |
| 极限持续电流 | 50 mA |
| 最小切换电流 | 1 mA |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | D-SUB连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 184 mm |
| 高度 | 142.3 mm |
| 深度 | 65.2 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | < 2000 m |
| 允许湿度(运行) | < 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | < 90 % |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2906914 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK219H |
| 产品关键代码 | DK219H |
| GTIN | 4055626164304 |
| 单件重量(含包装) | 608.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 600 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | b661d4b0-0db5-434e-bc78-c294b3f744b5 |
适配产品
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 电缆 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 电缆 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 电缆 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - 电缆 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - 电缆 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - 电缆 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - 电缆 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - 电缆 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - 电缆 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - 电缆 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - 电缆 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - 电缆 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - 电缆 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 电缆 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 电缆 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 电缆 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - 电缆 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - 电缆 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - 电缆 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - 电缆 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - 电缆 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - 单个继电器 2961134
优势
UM-PRO外壳
DIN导轨安装,包括接地支脚
每通道带LED(线圈)信号指示
为240 V现场设备和24 V控制器之间提供电气隔离作用
每通道带可插拔N/O继电器
安装在机柜左侧