UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC - 有源模块
2900892

VARIOFACE输出模块,带8个微型继电器,每个1副转换触点和保险丝,插拔式,24V DC(含继电器)

产品详情








适配产品



优势

超薄的总厚度仅为127 mm
极性保护二极管
电源电压指示灯 (LED)
每条信号通道带有LED状态指示灯和续流二极管
每个输出回路的保险丝作为短路保护
可插拔微型继电器,带一个转换触点,带与不带可检测手动操作