UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
有源模块
2900890
VARIOFACE输出模块,带8个微型继电器,每个带1副可手动检测的转换触点,插拔式,24V DC(含继电器)
产品详情
| 通道数目 | 8 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 5x106 开关次数 |
| 配有组件 | 是 |
| 绝缘特性: 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 额定绝缘电压 | 300 V AC |
| 额定过电压 | 4 kV (输出触点电流通路的基本绝缘) |
| 6 kV (输入电路和输出触点通路之间的安全隔离和加强绝缘) | |
| 所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 适用的I/O卡件 | QY82P |
| 所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC L | |
| 适用的I/O卡件 | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.9 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 18 mA |
| 典型响应时间 | 9 ms |
| 典型释放时间 | 6 ms |
| 保护电路 | 续流二极管(集成在继电器中) |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 状态显示/通道 | 黄色LED(集成在继电器中) |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 12 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 5 A |
| 最小切换电流 | 10 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 120 W (24 V DC) |
| 62 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 14 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接量 | 4 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 状态显示 | 有 |
| 宽度 | 92 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 60.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 标准/规程 | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 注意所用继电器的最大开关容量 |
| 操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 |
| 操作注意事项 | 输出不适合切换不同的相线。用于相邻输出的开关电压的总和不得超过额定绝缘电压值 |
| 操作注意事项 | 对于相邻模块(在DIN导轨方向上)绝缘(基本绝缘或强化绝缘)的必须要求,应采取适当措施(例如隔板)来实现。 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2900890 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2191 |
| 产品关键代码 | DK2191 |
| GTIN | 4046356545099 |
| 单件重量(含包装) | 368 g |
| 单件重量(不含包装) | 250.8 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 |
优势
薄型设计宽度,仅92 mm(8个通道)或285 mm(32个通道)
可插拔微型继电器,带一个转换触点与可检测手动操作
电源电压指示灯 (LED)
每条信号通道带有LED状态指示灯和续流二极管(集成在继电器中)