UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC - 有源模块
2900891

VARIOFACE输出模块,带32个微型继电器,每个1副可手动检测的转换触点,插拔式,24V DC(含继电器)

产品详情








适配产品



优势

薄型设计宽度,仅92 mm(8个通道)或285 mm(32个通道)
可插拔微型继电器,带一个转换触点与可检测手动操作
电源电压指示灯 (LED)
每条信号通道带有LED状态指示灯和续流二极管(集成在继电器中)