UM-2KS50RM/32MR/SI/1/551/Z/MT
-
有源模块
2968551
VARIOFACE输出模块,32通道,适用于Yokogawa ADV 551,ADV 561输出模块。
产品详情
产品类型 | 接口模块 |
通道数目 | 32 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约 2x 107次 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压 | 4 kV (输入电路和输出触点电流通路之间的安全隔离、加强绝缘及6 kV) |
所支持的控制器 YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
适用的I/O卡件 | ADV551 |
ADV561 | |
所支持的控制器 YOKOGAWA STARDOM | |
适用的I/O卡件 | NFDV551 |
NFDV561 |
额定输入电压 UN | 24 V DC ±10 % |
相对于UN的输入电压范围 | 0.9 ... 1.1 |
输入电压范围 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
UN下的典型输入电流 | 9 mA (K1 – K32) |
典型响应时间 | 5 ms (K1 – K32) |
5 ms (K33) | |
典型释放时间 | 7 ms (K1 – K32) |
5 ms (K33) | |
工作电压显示 | 绿色LED |
切换 | |
触点类型 | 1个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgSnO2 |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 12 V AC/DC |
限制连续电流 | 2.8 A (注意降容) |
最小切换电流 | 10 mA |
最大额定功率值(电阻负载) | 67 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
700 VA (250 V AC) | |
输出熔断器 | 4 A (每通道) |
现场侧 | |
连接方式 | 带分断刀闸的弹簧连接 |
连接量 | 1 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
控制系统侧 | |
连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
连接量 | 2 |
位数 | 50 |
注意事项 | 可用的系统电缆:Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm |
状态显示 | 有 |
尺寸图 |
|
宽度 | 419.5 mm |
高度 | 127.5 mm |
深度 | 57 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) | -15 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 |
操作注意事项 | 使用SELV/PELV电压(≤ 25 V AC或60 V DC)时,不需要额外的防触电保护。 |
操作注意事项 | (在支撑导轨方向上)与相邻模块之间至少有一个功能绝缘。如果应用对绝缘(基本绝缘或强化绝缘)有更严格的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)来实现更高程度的绝缘。 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
订货号 | 2968551 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK219N |
产品关键代码 | DK219N |
GTIN | 4046356418492 |
单件重量(含包装) | 1.469 kg |
单件重量(不含包装) | 1.469 kg |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
VF-SI/TR5/1AT - 保险丝套件 2901005
-
VF-SI/TR5/8AT - 保险丝套件 2901006
-
REL-MR- 24DC/21 - 单个继电器 2961105
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - 电缆 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - 电缆 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - 电缆 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - 电缆 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - 电缆 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - 电缆 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 电缆 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - 电缆 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - 电缆 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - 电缆 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - 电缆 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - 电缆 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - 卡件前适配器 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 卡件前适配器 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 卡件前适配器 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - 卡件前适配器 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - 卡件前适配器 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 卡件前适配器 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 卡件前适配器 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 卡件前适配器 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 卡件前适配器 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - 卡件前适配器 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 卡件前适配器 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - 卡件前适配器 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - 卡件前适配器 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2904644