模式3控制器,用于电动汽车充电,符合IEC 61851-1标准要求,用于充电方式B和C,带内置DC剩余电流监控和以太网通信接口。
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-XP
-
AC充电控制器
1139449
交流充电控制器符合IEC 61851-1标准要求,主站或单机,通过以太网实现OCPP 1.6J,通过以太网实现Modbus/TCP,通过RS-485连接RFID读取器和电能表,直流剩余电流监控,在电源故障情况下会解锁充电枪
提供免费下载。
下载