交流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
EV-T2M3C-3AC32A-6,0M6,0ESBK00
-
AC充电电缆
1621802
CHARX connect,2类, 电缆: 6 m,直头,IEC 62196-2,交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖,注意:可能需要电缆管理。
产品详情
适配产品
优势
菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
功率和信号触点均为镀银表面
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作