移动式交流充电枪,带车辆充电连接器和充电桩充电插头,可通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,兼容电动汽车充电站的欧标充电桩充电插座 (EVSE)
IECEE-CB方案
认证ID: SG PSB-EH-00034A1| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 480 V | 32 A | |||
CHARX connect eco,2类,移动式AC充电电缆, 32 A 永久, 480 V AC,配备车辆充电连接器和充电桩充电插头, 电缆: 5 m,黑色,直头,带保护盖,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,随附保护盖用于插入到标准要求保护的车辆充电连接器上。
移动式交流充电枪,带车辆充电连接器和充电桩充电插头,可通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,兼容电动汽车充电站的欧标充电桩充电插座 (EVSE)
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 480 V | 32 A | |||