CHARX ENAC-1AC80-25FAS00BUT - AC充电电缆
1661619

CHARX connect eco,NACS (North American Charging Standard),交流充电枪, 80 A 永久, 277 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 25 ft,黑色,直头,不带保护盖,带温度传感器,SAE J3400,UL 2251,用于通过NACS车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电

产品详情









适配产品



优势

符合UL 2251、SAE J3400和IATF 16949标准,确保最高质量、安全性和兼容性
塑封保护盖实现IP2XB等级防触电保护,有效保障电气安全
可选配温度传感器,防止过热
纵向水密性可防止带电部件受潮
采用人体工学设计,操作方便
可按需配备定制化标志、定制长度的电缆以及预制电缆末端