实用信息
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
工业人工智能
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
A 4 - 9 - 冷压头
A 4 - 9
-
冷压头
3200302
冷压头, 插针长度范围: 9 mm, 套管长度: 9 mm, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
核心末端连接器
导线类别
柔性导线,等级2、5、6 / B、C、K、M
产品属性
通过UL认证
由软镀锡电解铜制成
尺寸符合DIN 46228-4和UL 486F标准要求
长期/短期温度:+105 °C/+120 °C
连接数据
导线连接
柔性导线最大横截面
4 mm²
最大导线横截面AWG
12
剥线长度
9 mm
尺寸
尺寸图
套管长度
9 mm
插针长度范围
9 mm
最大剥线长度
9 mm
冷压头直径
2.8 mm
套管壁厚
0.2 mm
绝缘套环内部尺寸
4 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
CU-DHP
涂层
电镀锡
表面特性
镀锡
机械特性
技术数据
套管长度
9 mm
环境和真实条件
环境条件
恒温
105 °C
短期温度
120 °C
标准和规范
根据标准设计
DIN 46228-1,UL 486F-A
商业数据
订货号
3200302
包装单位
1,000 pc
最小订货量
1,000 pc
销售关键代码
BH3412
产品关键代码
BH3412
GTIN
4017918093952
单件重量(含包装)
0.144 g
单件重量(不含包装)
0.13 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
认证
cULus Listed
认证ID: E488001
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
0.002千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CRIMPFOX CENTRUS 6S
-
压线钳
1213144
CRIMPFOX CENTRUS 6H
-
压线钳
1213146
CRIMPFOX CENTRUS 10S
-
压线钳
1213154
CRIMPFOX CENTRUS 10H
-
压线钳
1213156
CRIMPFOX 6-M
-
压线钳
1212720
CRIMPFOX 6
-
压线钳
1212034
CRIMPFOX DUO 10
-
压线钳
1031721
CRIMPFOX 10T-F
-
压线钳
1134913
CRIMPFOX DUO 16S
-
压线钳
1202877
CRIMPFOX CENTRUS 6S
-
压线钳
1213144
CRIMPFOX CENTRUS 6H
-
压线钳
1213146
CRIMPFOX CENTRUS 10S
-
压线钳
1213154
CRIMPFOX CENTRUS 10H
-
压线钳
1213156
CRIMPFOX 6-M
-
压线钳
1212720
CRIMPFOX 6
-
压线钳
1212034
CRIMPFOX DUO 10
-
压线钳
1031721
CRIMPFOX 10T-F
-
压线钳
1134913
CRIMPFOX DUO 16S
-
压线钳
1202877
优势
套管的尺寸符合DIN 46228‑1
不带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助