SR-IO AI4 U为4通道模拟量电压输入模块,为用户采集高速数据、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性等提供保障。
SR-IO AI4 U
-
模拟量模块
1885247
SR-IO, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,-10 V ... 10 V,0 V ... 10 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 5 V, 1 V ... 5 V,连接技术: 2线制,保护等级: IP20
产品详情
TÜV Rheinland
认证ID: R 50708255 0001适配产品
优势
4通道模拟量电压输入模块
量程可调:-10 V ... +10 V、0 V ... +10 V(默认值)、-5 V ... +5 V、0 V ... +5 V、+1 V ... +5 V
两线制
支持输入滤波
模块刷新率:最大1 ms/4通道