SR-IO PD8/8 24V/GND为扩展电源模块。
SR-IO PD8/8 24V/GND
-
电源模块
1885197
SR-IO,扩展电源模块,24 V DC,GND,保护等级: IP20
产品详情
TÜV Rheinland
认证ID: R 50708255 0001适配产品
优势
扩展电源模块
支持额定输入电压范围24 V DC(19.2 V DC ~ 30 V DC)
为背板总线提供5 V DC额定输出
输出电流:2 A