模块用于MAX100右侧扩展。它可用于采集数字信号。带有八个继电器常开触点。
MAX100-XT-DI8 DO8R
-
数字量模块
1435578
MAX100,数字输入: 8 (PNP/NPN),24 V DC,连接技术: 1线制,继电器输出: 8,N/O触点,保护等级: IP20,基础模块
产品详情
适配产品
优势
8个数字量输入,符合EN 61131-2 1类的要求
输入支持PNP接线或NPN接线
8个继电器输出
各输出的额定电流:2 A
模块总电流:8A