模块用于MAX100右侧扩展。它可用于采集数字信号。带有四个继电器常开触点。
MAX100-XT-DI4 DO4R
-
数字量模块
1435576
MAX100,数字输入: 4 (PNP/NPN),24 V DC,连接技术: 1线制,继电器: 44,N/O触点,连接技术: 1线制,保护等级: IP20,基础模块
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 47 mm |
高度 | 105 mm |
深度 | 76 mm |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
贸易限制 | |
CE说明 | 这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。 |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入说明 | EN61131-2型号1 |
输入数量 | 4 (PNP/NPN) |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
连接系统 | 1线制 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
额定输入电压 UIN | 24 V DC |
额定输入电流 UIN | 4.5 mA |
输入滤波时间 | 3 ms (多级可调) |
数字量: | |
输出名称 | 继电器 |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
连接系统 | 1线制 |
输出数目 | 4 |
继电器 | |
输出数目 | 4 |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
连接系统 | 1线制 |
触点类型 | N/O触点 |
开关电流 | 最大 2 A AC (cos phi = 1,单通道切换电流) |
最大 2 A DC (≤30V,阻性负载,单通道切换电流) | |
最大 4 A AC (cos phi = 1,通道组总电流) | |
最大 4 A DC (≤30V, 阻性负载,通道组总电流) | |
切换频率 | 最大 6 (每分钟) |
机械寿命 | 10x 106开关次数 |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | MAX100 |
类型 | 模块化结构 |
安装位置 | 任何位置(遵守温度和电流衰减) |
供货范围 | 基础模块 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201) |
污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
电位 | |
保护电路 | 电子(35 V, 0.5 s) |
极性保护 | |
电位: I/O电源 | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
电流消耗 | 最大 0.05 A |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 逻辑电源/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接技术 | |
连接名称 | 插拔式连接器 |
导线连接 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
剥线长度 | 7 mm |
插拔式连接器 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
剥线长度 | 7 mm |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 m) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任何位置(遵守温度和电流衰减) |
订货号 | 1435576 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRGABC |
产品关键代码 | DRGABC |
GTIN | 4063151811211 |
单件重量(含包装) | 210 g |
单件重量(不含包装) | 210 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
4 个数字输入,符合EN 61131-2 1类的要求
输入支持PNP接线或NPN接线
4 个继电器输出
各输出的额定电流:2 A
模块总电流:4 A