模块用于MAX100右侧扩展。 它可用于采集和输出数字信号。 输出具有防短路保护。
MAX100-XT-DI4 DO4
-
数字量模块
1435572
MAX100,数字输入: 4 (PNP/NPN),24 V DC,连接技术: 1线制,数字输出: 4,24 V DC,连接技术: 1线制,保护等级: IP20,基础模块
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 47 mm |
高度 | 105 mm |
深度 | 76 mm |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
贸易限制 | |
CE说明 | 这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。 |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入说明 | EN 61131-2 类型1 |
输入数量 | 4 (PNP/NPN) |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
连接系统 | 1线制 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V AC |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
额定输入电压 UIN | 24 V DC |
额定输入电流 UIN | 4.5 mA |
输入滤波时间 | 3 ms (多级可调) |
数字量: | |
输出名称 | 数字输出 |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
连接系统 | 1线制 |
输出数目 | 4 |
保护电路 | 用于输出的短路保护 |
输出电压 | 24 V DC (±25%) |
每个模块的最大输出电流 | 2 A |
额定输出电压 | 24 V DC |
断开时的输出电压 | 8.7 V |
断开时的输出电流 | 最大 3 µA |
额定负载,感性 | 最大 12 VA (1.2 H,48 Ω,额定电压) |
额定负载,指示灯 | 最大 12 W (额定电压) |
额定负载,阻性 | 最大 12 W (48 Ω,额定电压) |
切换频率 | 最大 125 每秒 (带电阻负载) |
最大 125 每秒 (带电感负载) | |
最大 20 每秒 (带标称灯负载) | |
抗短脉冲的反转电压 | 无 |
过载行为 | 5 A 1min 后输出关闭,可自恢复 |
电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | MAX100 |
类型 | 模块化结构 |
安装位置 | 任何位置(无温度衰减) |
供货范围 | 基础模块 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
电位: 数字量输入和输出模块(UIO)的电源 | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
电流消耗 | 最大 2 A |
保护电路 | 电子(35 V, 0.5 s) |
极性保护 | |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 5 V本地总线的供电(UBus)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接技术 | |
连接名称 | 插拔式连接器 |
导线连接 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
剥线长度 | 7 mm |
插拔式连接器 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
剥线长度 | 7 mm |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任何位置(无温度衰减) |
订货号 | 1435572 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRGABC |
产品关键代码 | DRGABC |
GTIN | 4063151810092 |
单件重量(含包装) | 180 g |
单件重量(不含包装) | 180 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
4 个数字输入,符合EN 61131-2 1类的要求
输入支持PNP接线或NPN接线
4个数字量输出
24 V DC,500 mA