模块设计用于MAX100系列内部。 用于采集模拟电流、电压、热电阻信号,输出模拟电流、电压信号。
MAX100-BE-AIO4
-
模拟量模块
1435434
MAX100, 模拟输入输出模块, 模拟量电流或电压输入输出: 4,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,0 V ... 10 V,热电阻温度传感器的输入:2,Pt100、Pt1000、Ni120、Cu50,保护等级:IP20
产品详情
适配产品
优势
单通道支持多种功能:模拟量电流或电压输入、热电阻温度传感器输入、模拟量电流或电压输出
可配置为4个模拟量电流或电压输入通道
2线制连接传感器
电流或电压输入范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,0 V ... 10 V
可配置为2个热电阻温度传感器输入通道
2线制或3线制连接热电阻温度传感器
热电阻温度传感器类型:Pt100、Pt1000、Ni120、Cu50
可配置为4个模拟量输出通道
模拟量输出范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,0 V ... 10 V
具有强大的抗电磁干扰能力