以太网光电转换器 基于玻璃光纤的安全通信

带电缆的以太网光电转换器

光电转换器可将以太网数据透明转换至光纤,提高工业应用的抗干扰能力并延长传输距离。根据具体设备和电缆,转换器的桥接距离可达80 km,数据速率高达1 Gbps。

产品将提供一系列适用于各类应用和光纤接口的功能。此外,独特的安装附件还可实现灵活安装。

优势

  • 适用于各种应用的丰富产品组合
  • 千兆通信 —— 适用于高数据流量应用
  • 设计紧凑,安装灵活
  • 低延迟,适用于采用实时协议的应用
  • 冗余电源
安装在DIN导轨上的以太网光电转换器

以太网光电转换器

产品系列:用于各种应用的光电转换器

全套先进光电转换器产品分为三个产品系列:

MC 1000系列:本系列以太网光电转换器设计专为基础型应用而设计, 产品可轻松将光纤技术集成至工业以太网网络中,十分经济高效。

MC 1000T系列:该系列光电转换器满足恶劣工业环境下应用的严苛要求。产品配有金属壳体,并采用宽温设计和冗余电源。更有DNV认证,使其可用于造船业。

MC 1000E系列:该系列光电转换器适用于具有特殊认证要求的应用, 包括潜在爆炸区域、电源和配电应用。产品通过多项认证,包括IECEx、ATEX、UL HazLoc以及IEC 61850和IEEE 1613,可全球通用。

安装在DIN导轨上,适用于时间敏感型应用的光电转换器

实现短延迟时间

适用于时间敏感型应用的光电转换器

MC 1000、MC 1000T和MC 1000E系列设备可在自适应标准存储转发模式与直通式转发模式间自动切换, 由此实现较短时延(延迟)。该系列设备适用于采用时间敏感型以太网协议(如PROFINET IRT、Powerlink、EtherCAT和Sercos III)的应用。

带WDM接口的光电转换器,支持单光纤传输

通过单光纤传输可节省成本

用于单光纤传输的光电转换器

带有WDM接口的光电转换器,使用单根光纤,即可实现全双工光纤连接。此类设备尤为适合风力发电机等带有光纤滑环的转动设施。光电转换器用于连接转动的轮毂与发动机舱。通过WDM光电转换器,单根光纤就能连接光纤滑环。与使用多根光纤的滑环相比,效率提高数倍。在无需光纤滑环进行传输的情况下,也可避免光纤损坏。从而,在同一根光纤上可以开辟更多通信路径。

将光电转换器安装到DIN导轨上的五种安装方法

灵活安装,节省控制柜空间

安装灵活,调试简便

使用独特的安装附件,可将以太网光电转换器水平安装在DIN导轨上。因此,该设备还可用于空间有限的小型或扁平式控制柜。您可随意选择设备端口的出线方向。

光电转换器还可即插即用,无需进行配置。单个DIP开关可在需要时启用链路故障转移功能。这表示装置可由任意用户操作,实现轻松安装。此外,正面和侧面的LED状态指示灯可直观提供线路状况信息。因此用户可快速诊断电缆故障导致的连接中断。只需拆包连接,即可投入使用。

以太网光电转换器系列一览

MC 1000光电转换器
MC 1000T光电转换器
MC 1000E光电转换器
MC 1000光电转换器

MC 1000T光电转换器

MC 1000E光电转换器

光纤端口 SC双工、SC单工 (WDM)、ST、LC、SFP SC双工、SC单工 (WDM)、ST、LC、SFP SC双工、SC单工 (WDM)、ST、LC、SFP
温度范围 -10°C … +60°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C
传输距离 传输距离达20 km,SFP型号取决于所用模块 传输距离达40 km,SFP型号取决于所用模块 传输距离达40 km,SFP型号取决于所用模块
传输速度 10/100/1000 Mbps(取决于设备) 10/100/1000 Mbps(取决于设备) 10/100/1000 Mbps(取决于设备)
电源电压 24 V DC 24/48 V DC,冗余 24/48 V DC,冗余
报警触点 不支持 支持 支持
壳体 塑料 金属 金属
链路故障转移功能 通过DIP开关 通过DIP开关 通过DIP开关
操作模式 存储转发、直通式 存储转发、直通式 存储转发、直通式
认证 CE、UL CE、UL、DNV-GL* CE、UL、UL Hazloc*、IECEx*、DNV-GL*、ATEX*、IEC 61850、IEEE 1613
跳转至产品列表 跳转至产品列表 跳转至产品列表

*2024年第1季度上市