您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

CLIXTRAB端子式电涌保护方案
CLIXTRAB,集电涌保护和接线端子于一身 YouTube

CLIXTRAB 适用于信号和数据线缆的保护装置

CLIXTRAB系列产品旨在保护安全技术要求严苛的信号系统, 内含直插式接线端子和相应的电涌保护插头。使用集成的分断刀闸和标准化附件,CLIXTRAB可对系统和信号电缆进行测量和测试。CLIXTRAB在保护信号机房中敏感电子设备的同时,也不会对信号电路造成不良影响, 符合安全相关系统的使用要求。凭借其高性能保护电路以及内置的过载保护机制,产品可显著提高系统可用性。过载事件亦可触发本地显示。此外,用于状态查询的遥信集合可经由浮地触点输出错误消息。CLIXTRAB符合多项国际标准和指令,如德国铁路公司的 RIL 819.0808铁路指令。

电源电涌保护器

电源电涌保护器

基础设施的高可用性有赖于信号和数据线缆、电源配备的电涌保护器。在选择合适的电涌保护器时,用户需考虑轨道应用的特有因素。其中包括不同的电压电平和频率,这是由于馈电既可来自公共电网,也可来自牵引电流或应急供电系统。此外,还应充分考虑反向工作电流引起的干扰电压。此外,还应充分考虑反向工作电流引起的干扰电压。

ImpulseCheck和CHECKMASTER

监控并测试防雷和电涌保护器

ImpulseCheck负责监测所有保护装置的性能状态
ImpulseCheck可精确记录瞬态干扰,并以此测量保护装置的性能状态。设备所用传感器均安装于相应的电源电缆或接地电缆上。此种间接工作方式可保护传感器免受冲击影响,这对控制命令和遥信的传递而言十分重要。该设计也支持事后安装,且无需改造敏感系统。如有必要,用户可随时更改加装传感器的位置。ImpulseCheck可将测量数据传输至PROFICLOUD。由此,用户即可通过远程访问来评估数据。

电涌保护器测试设备
借助精确的诊断信息,系统可及早发现需要更换的电涌保护模块。此类设备将显著提高系统可用性。另外,菲尼克斯电气还提供便携式测试设备CHECKMASTER,无需工具即可测试保护插头以实现部分系统维护,同时也不会影响信号电路。所有测试结果均将存储在设备中,并可轻松发送至Office应用程序。因此CHECKMASTER符合轨道基础设施运营商的要求。