您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

轨道基础设施机电工程

您可在下方了解产品的更多信息。如有疑问,请立即联系我们的轨道行业专家。


适用于信号技术的机电产品
面向未来的高速数据传输

面向未来的高速数据传输

分线盒是现场侧(光纤)与通信基础设施有源器件(交换机)之间的调度和分配节点。我司分线盒外形紧凑,接线空间充裕,确保光纤安全连接。产品适用于-25°C至+70°C的温度条件,而某些特选型号甚至可以耐受-40°C到+85°C的环境。 菲尼克斯电气分线盒支持各种光纤和连接器类型,其正面双工接口可达12个,是面向未来的灵活型设备。

适用于户外系统的耐用型标识

适用于户外系统的耐用型标识

不锈钢标牌是户外标识的理想选择, 可数十年如一日地耐受极端天气条件。我们的TOPMARK NEO打印机支持打印不锈钢材质标牌, 可处理不锈钢、铝、ABS、聚丙烯酸和聚碳酸酯等650种标识材料。

适用于现代化改装的电子模块壳体

适用于现代化改装的电子模块壳体

为了能够继续使用轨道基础设施中已有的设备或为其新增接口,用户有必要将设备集成至现代化壳体中,或改造加装可插拔设备接口。菲尼克斯的全套标准电子模块壳体正是理想解决方案。

VARIOFACE系统布线

VARIOFACE系统布线

菲尼克斯电气VARIOFACE系统布线采用预制系统电缆,始终确保快速、统一的无差错布线。VARIOFACE是专为连接I/O模块而研发的布线方案。该方案将卡件前适配器、系统电缆和模块集成到继电器、固态继电器和直通式连接器等不同功能装置中。

工业无线技术

工业无线技术

无线通信正广泛应用于非安全相关的轨道应用中,尤为适合电缆使用成本高昂的场景。菲尼克斯电气针对具体应用提供了各类无线技术,包括Trusted Wireless、蓝牙和WLAN (IEEE 802.11)。

3D打印——增材制造特殊或备用部件

3D打印——增材制造特殊或备用部件

在增材制造中,3D组件是由无定形的起始材料逐层“打印”而成的。随着多功能新型材料的研发和制造工艺的不断改进,增材制造的应用领域也在持续扩展,轨道行业就是其中之一。3D打印技术在该领域旧有系统的改装过程中发挥了重要作用, 其主要原因在于可小批量生产各种金属和塑料备用部件。