您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

列车用电源

轨道车辆电源解决方案

菲尼克斯电气的轨道车辆电源解决方案涵盖电源、DC/DC转换器、UPS、储能模块及冗余模块。设备兼顾高MTBF值与耐用设计,通过信号触点实现预防性功能监控,可用性强。根据具体型号,设备和带涂层的PCB均满足相应的重要轨道车辆标准和要求,如EN 50155、EN 61373及EN 45545-2。

列车用电子式断路器

轨道车辆用电子式断路器

相较于传统设备断路器,电子式断路器在轨道车辆应用上更具系统性优势:

  • 电子式断路器尤为适合开关模式电源装置的电压特征。因此电源无需留有裕度。
  • 电子式断路器宽度缩减了60 %,其额定电流可调,可灵活适配应用。
  • 复位输入不但能缩短停机时间,还允许断路器安装在列车驾驶员工作区之外。
  • 产品集成遥信功能,不必另配昂贵模块即可长期监测断路器状态。

列车设计以此获得了高度灵活性。

轨道车辆用耦合继电器

轨道车辆用继电器

菲尼克斯 电气旗下耦合继电器已通过DIN EN 50155标准认证,满足轨道行业的特殊要求。该连接器可耐受极端温度,其采用的回拉式弹簧连接也提供了高抗冲击和抗振性能。