适用于轨道基础设施的防雷和电涌保护器

有关防雷和电涌保护器以及信号技术测试设备的更多信息,请见下文。菲尼克斯电气轨道行业专家很乐意为您提供建议。

CLIXTRAB 适用于信号和数据线缆的保护器

CLIXTRAB系列产品旨在保护安全要求严苛的信号系统。产品由直插式接线端子和配套电涌保护插头组成。使用集成的分断刀闸和标准化附件,CLIXTRAB可对系统和信号电缆进行测量和测试。CLIXTRAB在保护信号机房中敏感电子设备的同时,也不会对信号电路造成不良影响。因此符合安全相关系统应用要求。凭借高性能保护电路以及内置的过载保护机制,CLIXTRAB可显著提高系统可用性。过载事件亦可触发本地显示。此外,用于状态查询的遥信集合可经由浮地触点输出故障消息。CLIXTRAB符合多项国际标准和指令,如德国铁路公司的RIL 819.0808指令。

电源电涌保护器

适用于电源的电涌保护器

基础设施的高可用性有赖于信号和数据线缆以及电源保护器。在选择合适的电涌保护器时,用户需考虑轨道应用的特有因素。其中包括不同的电压电平和频率,这是由于馈电既可来自公共电网,也可来自牵引电流或应急供电系统。此外,还应充分考虑反向工作电流引起的干扰电压。