适用于轨道基础设施的电源

适用于户内外设施的电源

菲尼克斯电气针对信号技术的典型要求,量身打造了高可用性电源和DC/DC转换器。凭借其高效率因数和包括长效电容器在内的高品质元件,我们的产品具备高可靠性 (MTBF 40 °C >500,000 h) 与长使用寿命等特点。此外,电源还采用宽温设计,并配备了带保护涂层的电子元件以便户外使用。

信号应用中的DC/DC转换器

DC/DC转换器

信号机房所用的DC/DC转换器负责转换控制电压。转换器内置的电气隔离装置可解耦并抑制两个电位,以此构建浮地供电网。在流经较长线路而导致压降后,DC/DC转换器即可补偿现有电压。针对数字化信号机房,您可选用将直流总线电压转换为常规控制电压的转换器解决方案。

用于轨道工程远程诊断的不间断电源

用于远程诊断的不间断电源

菲尼克斯电气的QUINT系统将助力轨道技术的数字化改造!我们的电源、不间断电源和储能模块均可集成至各种网络,同时提供全面的诊断方案,优势众多。为方便用户导入设备设置,电源搭载了可进行灵活参数设置的配置接口。而不间断电源则配有一个通信接口,以便实时传输设备状态,接收控制命令。因此用户可随时调用设备和储能模块装置的状态。

适用于控制命令和信号技术的电源

安全增强型电源

对于为控制命令和信号应用中安全相关模块供电的电源而言,用户必须考虑到其输出电压的幅值。这在安全文档检查过程中尤为重要。故障设备可导致输出电压增高,从而让信号失真, 危及操作安全。使用我们的电源即可彻底避免此类问题。该电源输出端配有双重电涌保护,提供可靠的24 V二次侧电压。

双重绝缘电源

双重绝缘电源

信号机房的某些应用需要绝缘环境作为保护措施。为防止触电,此类应用需使用II类防护绝缘设备。我们功率在100 W以下的QUINT POWER电源正是理想选择,该电源采用高质量绝缘设计与非导电壳体,无需使用保护性导线连接。