携手DACMA GmbH实现直接空气捕获系统的自动化 DACMA公司推出模块化直接空气捕获系统,为H₂Mare项目中的合成燃料生产可靠供应二氧化碳。菲尼克斯电气自动化解决方案将安全远程访问与功能安全相结合,确保系统稳定运行。

携手DACMA GmbH实现直接空气捕获系统的自动化

客户概况


DACMA公司的直接空气捕获系统

直接空气捕获系统制造商

  • 直接空气捕获 (DAC) 技术可直接从环境空气中去除二氧化碳,从而为减排和气候保护做出积极贡献。
  • DACMA GmbH推出可扩展的高质量DAC系统,尤为适用于极端气候条件。
  • H₂Mare项目采用了DACMA公司的DAC系统,用于测试在公海利用风能生产合成燃料的可行性。

挑战


部署在H₂Mare项目浮动测试平台上的DACMA公司直接空气捕获系统

海上环境下DAC系统的自动化与安全

DAC系统率先在由可再生能源供电的浮动平台上实现了碳捕获。系统年产能约为60公吨。

为确保即使在恶劣的海上环境下也能可靠运行,系统采用了自动化解决方案。除了对系统进行控制和监测外,解决方案还支持安全远程访问以及功能安全要求。

这一创新项目需要能够一站式提供整套工程设计、实施和调试服务,以及全面统筹式支持的合作伙伴。

解决方案


直接空气捕获系统中配有安全控制组件的控制柜
采用mGuard Secure Cloud和PLCnext Control的控制柜
直接空气捕获系统中配有功能安全产品的控制柜
直接空气捕获系统中配有安全控制组件的控制柜

全套产品组合均基于PLCnext Technology,可灵活实施设计变更,即使在狭小集装箱内也能可靠记录信号。这也有助于安全控制蒸汽发生器。Axioline F I/O模块可采集大部分过程信号。Axioline E模块直接安装在吸收器模块上,既节省空间,又无需控制柜,在恶劣环境条件下亦可工作。经专门认证的硬件负责处理安全相关信号。系统组件通过PROFINET、Modbus/TCP或RTU等开放式总线系统进行集成。单对以太网 (SPE) 同样通过专用交换机连接。

PLCnext Control可实现整个过程和蒸汽生成环节的自动化。系统还集成了全自动化过程,如吸附与加热吸附剂之间的切换操作。通过远程监测和控制,还可实现针对性干预。

有关控制技术的更多信息
采用mGuard Secure Cloud和PLCnext Control的控制柜

远程访问助力实现便捷的远程维护、诊断和维修。此外,用户还可随时控制和监测过程。为确保此类操作的安全性,网络安全至关重要。菲尼克斯电气解决方案将工业级安全硬件与加密云基础设施相结合。mGuard安全路由器内置防火墙,可靠保护系统免受未经授权的访问。通过mGuard Secure Cloud实现基于服务器的加密远程访问,从而完成类似现场操作的维护和监测。通过集成PLCnext Technology可确保数据传输安全性,实现不受地点限制的灵活应用。

各项运行数据也会传输至Proficloud.io。KPI和状态信息均呈现在控制面板上,从而实现DAC系统的全面透明化及高效监测。

有关远程维护的更多信息
直接空气捕获系统中配有功能安全产品的控制柜

该海上DAC系统利用高压高温蒸汽工作。因此系统对功能安全要求较为严苛。

在此方面,菲尼克斯电气全面产品组合中经认证的安全相关组件可确保安全运行。

此外,经认证的安全专家还制定了整套定制化解决方案及必需文件。

有关功能安全的更多信息

安全的碳捕获 – 可靠自动化

在视频中,项目参与方深入介绍了H₂Mare项目中直接空气捕获系统的实施情况。项目率先展示了如何在海上环境下可靠捕获二氧化碳。视频还将介绍菲尼克斯电气自动化、安全及远程访问解决方案,以及方案如何确保过程的稳定、安全、可靠和全球透明化。

联系方式

联系人:Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Power-to-X部门商务拓展经理
“我乐于就如何确保直接空气捕获系统的可靠运行为您出谋划策。”

产品


总结


H₂Mare项目海上平台的项目参与方

实现可持续脱碳的可扩展解决方案

凭借与DACMA公司的长期合作关系,以及端到端自动化和安全解决方案,菲尼克斯电气为海上DAC系统的可靠运行奠定了基础。控制技术可确保对所有过程环节实施全面、安全的控制,而集成的远程访问功能则实现了全面透明化,并支持在全球范围内访问各项运行数据。

在赫尔戈兰岛 (Heligoland) 外海进行试运行后,由DACMA公司研发的DAC系统将移交给卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT)。学院将结合其他工业过程,研究该技术在工业应用中的可扩展性和长期稳定性。

您可能还对以下内容感兴趣