适用于CCUS和DAC系统的自动化解决方案 使用菲尼克斯电气的开放式控制和监测解决方案,提高碳捕获、利用与存储系统的效率和安全性。

适用于DAC系统的自动化解决方案

挑战


直接空气捕获系统中的涡轮机

优化安全和效率

CCUS(碳捕获、利用与存储)以及DAC(直接空气捕获)这类减碳技术前景广阔。为实现净零目标,越来越多的公司投资了CCUS和DAC系统。系统会生成大量数据。为优化运行并及早识别潜在故障,必须高效收集、存储和分析这些数据。此外,不同系统的无缝集成也十分重要,需使用可扩展的开放式自动化解决方案。菲尼克斯电气为此推出了技术中立型模块化方案,适用于网络化和自动化应用,助力安全、可靠且经济的系统运行。

解决方案


适用于直接空气捕获系统的PLCnext Technology

端到端数字化与基于人工智能的数据应用

依托开放式PLCnext Technology生态系统,即可控制和监测整个碳捕获系统。这包括有关吸附、过程热量的过程以及相关安全系统。PLCnext Technology的系统架构经过优化,可用于大规模碳捕获系统的分布式结构。

与此同时,PLCnext Technology也奠定了基于人工智能的智能数据应用基础。传感器数据经实时采集以及系统化分析后,可用于诊断、维护和优化过程。基于人工智能的分析可及早发现偏离正常运行状况的异常,从而提高系统的效率和可用性。

采用PLCnext Technology的CCUS系统

系统和过程的持续数字化

依托开放式PLCnext Technology生态系统,即可控制和监测整个碳捕获系统。这包括用于液体和固体吸附材料工艺的控制系统。借助PLCnext Technology,用户还可实施特定过程所需的锅炉控制和相关安全系统。PLCnext Technology的系统架构经过了优化,可用于大规模碳捕获系统的分布式结构。

CCUS系统

AI辅助数据应用

解决方案支持基于诊断信号的维护操作。PLCnext Technology同步记录传感器数据,并使用适配格式评估数据。该设计可简化规划和决策流程,通过智能数据的运用提高碳捕获效率。AI辅助评估能够检测到偏离系统标准特性的状况。通过Matlab Simulink或PLCnext Technology,还可连接外部数据库、模型以及场景计算。

远程维护

访问分布式系统

菲尼克斯电气推出多种解决方案,助力实现碳捕获系统的安全远程访问。由此即可快速、高效地执行维护和维修作业,大幅减少费时的高成本现场维护工作。针对数据传输,菲尼克斯电气推出mGuard Secure Cloud解决方案。依托该全套即用型远程维护解决方案,用户能够通过互联网安全、可靠地连接维修人员与系统。mGuard Secure Cloud支持高度安全的VPN通道功能,可确保设备之间数据传输的机密性、可靠性和完整性。

联系人

联系人:Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Power-to-X部门商务拓展经理
我乐于就CCUS和DAC装置的自动化解决方案为您出谋划策。

应用案例


H₂Mare项目浮动平台上的直接空气捕获系统

携手DACMA GmbH实现直接空气捕获系统的自动化

DACMA公司推出模块化直接空气捕获系统,为H₂Mare项目中的合成燃料生产可靠供应二氧化碳。菲尼克斯电气自动化解决方案将安全远程访问与功能安全相结合,确保系统稳定运行。

产品


Power-to-X系统的控制柜

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。菲尼克斯电气携手客户为控制柜打造合适解决方案,有丰富的连接、通信和自动化产品可供选择。